ZHCSXM0A December 2024 – June 2025 LM1117-Q1
PRODUCTION DATA
LM1117-Q1 一款符合 AEC-Q100 标准的低静态电流、高 PSRR 线性稳压器,能够提供高达 1A 的负载电流。该器件专为混合动力汽车/电动汽车以及动力总成系统中的高电流汽车应用而设计,这些应用中对待机和工作功耗的要求越来越严格。
该器件具有集成的折返电流限制、热关断、内部输出下拉和欠压锁定 (UVLO) 功能。该器件可提供出色的线路和负载瞬态性能。LM1117-Q1 兼具低噪声和超高 PSRR 的优点。该器件的工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。