ZHCSXM0A December 2024 – June 2025 LM1117-Q1
PRODUCTION DATA
LM1117-Q1 是一款针对高电流汽车应用而设计且符合 AEC-Q100 标准的低静态电流线性稳压器。与大多数典型的高电流线性稳压器相比,LM1117-Q1 所消耗的静态电流明显要低很多。该器件可提供出色的线路和负载瞬态性能。该器件同时兼具低噪声和超高 PSRR 的优点,因此 LM1117-Q1 非常适合对电源轨灵敏度要求极高的高电流汽车应用。
该稳压器同时拥有电流限制和过热保护功能。该器件的工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。
图 7-2 展示了该器件的典型应用电路。