ZHCSXO7 December 2024
ADVANCE INFORMATION
IWRL684x 器件支持基于硬件的机制来触发雷达帧。外部主机可以对 SYNC_IN 信号施加脉冲以启动雷达帧。外部脉冲的上升沿与空中帧传输 (Tlag) 之间的典型时间差约为 160ns。用户还可以设置一个额外的可编程延迟来控制帧开始时间。在任何情况下,外部 SYNC_IN 脉冲的周期性应始终大于帧配置中编程的帧周期。
图 7-7 SYNC IN 硬件触发器| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Tactive_frame | 活动帧持续时间 | 用户自定义 | ns | |
| Tpulse | 25 | < Tactive_frame 或 4000 |