ZHCSXO7 December 2024
ADVANCE INFORMATION
表 7-7 列出了标称器件在 25°C 环境温度和标称电压条件下,不同电源拓扑和天线配置中每个省电模式的典型功耗。
表 7-8 列出了入侵检测用例的典型功耗。
下面在 表 7-7 和 表 7-8 中引用的功率值基于初始器件测量值,并且可能会因进一步的表征而发生变化/改进
| 功耗模式 | 功耗 (mW)(1) | ||
|---|---|---|---|
| 活动(1Tx、4Rx) | 采样:25Msps,Tx 功率 = 13dBm,DSP、HWA 和 R5F 根据 SDK 开箱即用演示进行配置。 | 1370 | |
| 正在处理 | HWA 在 200MHz 下正在执行 1-D FFT,R5 在 200MHz 下正在处理数据,DSP 关闭,LVDS 接口和逻辑关闭 | 413 | |
| 空闲 | APPSS R5F = 40Mhz (XTAL)、FECSS 和 DSS 关闭,SPI 接口处于非活动/关闭状态 | 59 | |
| 深度睡眠 | 保留存储器 = 896KB | 4.32 | |
| 参数 | 条件 | 典型值 (mW)(1) | |
|---|---|---|---|
| 平均功耗(入侵检测) | 射频前端配置:4TX、4RX (TDM) 采样率 = 2.5MHz 每个线性调频脉冲的 ADC 样本数 = 128 斜坡结束时间 = 63µs 线性调频脉冲空闲时间 = 6µs 线性调频脉冲斜率 = 60MHz/µs 每次突发的线性调频脉冲数 = 16 突发周期 = 1239us 每帧的突发数 = 1 将器件配置为在主动运行后进入深度睡眠状态。深度睡眠中保留的存储器 = 896KB |
更新速率为 10Hz | 40.5 |