ZHCSXO7 December 2024
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | PKG1 引脚 |
|---|---|---|---|
| VDD | PWR | 1.2V 内核电源 | E13、E14、F10、F11、F12、F13、F14、F9、G10、G11、G12、G13、G14、G9、H10、H11、H12、H13、H14、H9、T5、U5 |
| VDDA_10RF | PWR | 1.0V 内部 LDO 输出。 | D5、D6、D7、K5 |
| VDDA_12RF | PWR | 1.2V 射频电源 | D10、D8、D9 |
| VDDA_18BB | PWR | 1.8V 模拟电源 | R1、R2 |
| VDDA_18VCO | PWR | 1.8V 模拟电源 | G3 |
| VDD_SRAM | PWR | 1.2V SRAM 电源 | T9、U9 |
| VIN_18PM | PWR | 1.8V 内核电源 | M4 |
| VIOIN | PWR | 1.8V/3.3V 数字 IO 电源 | D17、T17、U6 |
| VIOIN_18 | PWR | 1.8V IO 电源 | F17、R17、U8 |
| VIOIN_18CLK | PWR | 1.8V 模拟电源 | D3 |
| VIOIN_18LVDS | PWR | 用于 LVDS 端口的 1.8V 电源 | K16 |
| VNWA | PWR | 1.2V VNWA 电源。始终连接到 SRAM 电源 | T6 |
| VOUT_14APLL | PWR | 1.4V 内部 LDO 输出 | H7 |
| VOUT_14SYNTH | PWR | 1.4V 内部 LDO 输出 | F3 |
| VPP | PWR | 保险丝链的电压电源 | R4 |
| VSS | GND | 接地 | A17、B16、D16、E10、E11、E12、E16、J10、J11、J12、J13、J14、J16、J9、K10、K11、K12、K13、K14、K7、K8、K9、L10、L11、L12、L13、L14、L7、L8、L9、M10、M11、M12、M13、M14、M7、M8、M9、N10、N11、N12、N13、N14、N7、N8、N9、T16、T7、T8、U17 |
| VSSA | GND | 接地 | A1、A10、A2、A4、A6、A8、B10、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、C1、C2、D2、E1、E2、E7、E8、E9、F1、F2、F8、G2、G7、G8、H1、H2、H8、J2、J7、J8、K1、K2、K6、L2、L5、L6、M1、M2、M5、M6、N2、N5、N6、P1、P2、T1、T2、U1 |