ZHDS461 September   2026 IWR2188

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4功能方框图
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件命名规则
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
    6. 5.6 静电放电警告
    7. 5.7 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 工作频率范围为 76-81GHz,具有高达 4.5GHz 的连续线性调频脉冲带宽
    • 八个接收通道
    • 八个传输通道
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:13dBm
    • RX 噪声系数:11dB
    • 支持高达 -6.5dBm 的 P1dB
    • 业界出色的 8 发送器、8 接收器雷达前端,功耗为 2.8W
    • 支持低于 3μs 的线性调频脉冲间空闲时间,实现优异的最大速度测量性能
    • 266MHz/μs 的最大啁啾斜率,实现快速高带宽测量
    • ADC 采样速率高达 66.67Msps,可实现出色的仪表量程
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
  • 主机接口
    • 通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
    • 通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 v1.2 与外部处理器进行数据连接
    • 通过中断实现故障报告
  • 以符合功能安全标准为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行功能安全系统设计
    • 根据 IEC61508 标准,硬件完整性符合 SIL 2 级要求
  • IWR2188 高级特性
    • 嵌入式自监控,有限使用主机处理器
    • 可以选择级联多个器件以增加通道数
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持外部驱动、频率为 50MHz 或 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
    • 支持 50MHz 或 40MHz 晶体与负载电容器相连接
  • 轻松的硬件设计
    • 经过生产验证的创新封装上启动 (LOP) 技术,具有易于路由的启动装置位置
    • 0.5mm 间距 14mm × 15mm FCCSP 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小尺寸解决方案
  • 运行条件
    • 结温范围:-40°C 至 125°C