ZHCSOU7D December 2022 – August 2025 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
ISOM871x 器件是具有二极管仿真器输入和数字输出的单通道光耦仿真器,该器件是许多传统光耦合器的引脚兼容、可直接替换器件,无需重新设计 PCB 即可增强业界通用封装。这些器件可实现高达 25Mbps 的传输数据速率,并可通过两个逻辑输出选项输出 3.3V 和 5V 信号:CMOS 兼容输出 (ISOM8710) 和集电极开路输出 (ISOM8711)。
与光耦合器相比,ISOM871x 光耦仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟、小脉宽失真 (PWD)、低功耗、更宽的温度范围以及严格的过程控制,从而实现较小的器件间偏移。由于没有要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级的功耗比光耦合器低。ISOM871x 器件采用小型 SOIC-5 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。器件的高性能和高可靠性使其能够用于电机驱动器、工业控制器中的 I/O 模块、工厂自动化应用等。要详细了解光耦仿真器技术的优势,请阅读光耦仿真器简介。