ZHCST02G September 2023 – September 2025 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | GPN | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||||
| VF | 输入正向电压 | IF = 5mA | ISOM8110、ISOM8111、ISOM8112、ISOM8113 | 1.2 | 1.4 | V | |
| VF | 输入正向电压 | IF = ±5mA | ISOM8115、ISOM8116、ISOM8117、ISOM8118 | 1.2 | 1.5 | V | |
| IFT | 输入正向阈值电流 | ISOM811x | 0.5 | mA | |||
| IR | 输入反向电流 | VR = 5V | ISOM8110、ISOM8111、ISOM8112、ISOM8113 | 10 | µA | ||
| CIN | 输入电容 | 1MHz,VF = 0V | ISOM8110、ISOM8111、ISOM8112、ISOM8113 | 19 | pF | ||
| CIN | 输入电容 | 1MHz,VF = 0V | ISOM8115、ISOM8116、ISOM8117、ISOM8118 | 6 | pF | ||
| 输出 | |||||||
| CCE | 集电极-发射极电容 | 1MHz,VF = 0V | ISOM811x | 10 | pF | ||
| VCE(SAT) | 集电极-发射极饱和电压 | IF = 20mA,IC = 1mA | ISOM811x | 0.3 | V | ||
| IC_DARK | 集电极暗电流 | VCE = 20V,IF = 0mA | ISOM811x | 100 | nA | ||
| IEC | 反向电流 | VEC = 7V,IF = 0mA | ISOM811x | 10 | μA | ||
| IC_OFF | OFF_state 集电极电流 | VF = 0.7V,VCE = 48V | ISOM811x | 10 | µA |
||
| CTR(1) | |||||||
| CTR | 电流传输比 | IF = 0.5mA,VCE = 5V | ISOM8110 | 55 | 130 | 195 | % |
| ISOM8115 | 55 | 130 | 195 | % | |||
| ISOM8111 | 80 | 180 | 290 | % | |||
| ISOM8116 | 80 | 180 | 290 | % | |||
| ISOM8112 | 135 | 300 | 480 | % | |||
| ISOM8117 | 135 | 300 | 480 | % | |||
| ISOM8113 | 195 | 440 | 710 | % | |||
| ISOM8118 | 195 | 440 | 710 | % | |||
| CTR | 电流传输比 | IF = 2mA,VCE = 5V | ISOM8110 | 70 | 120 | 170 | % |
| ISOM8115 | 70 | 120 | 170 | % | |||
| ISOM8111 | 110 | 180 | 260 | % | |||
| ISOM8116 | 110 | 180 | 260 | % | |||
| ISOM8112 | 185 | 300 | 430 | % | |||
| ISOM8117 | 185 | 300 | 430 | % | |||
| ISOM8113 | 265 | 440 | 635 | % | |||
| ISOM8118 | 265 | 440 | 635 | % | |||
| CTR | 电流传输比 | IF = 5mA,VCE = 5V | ISOM8110 | 100 | 120 | 155 | % |
| ISOM8115 | 100 | 120 | 155 | % | |||
| ISOM8111 | 150 | 180 | 230 | % | |||
| ISOM8116 | 150 | 180 | 230 | % | |||
| ISOM8112 | 255 | 300 | 380 | % | |||
| ISOM8117 | 255 | 300 | 380 | % | |||
| ISOM8113 | 375 | 440 | 560 | % | |||
| ISOM8118 | 375 | 440 | 560 | % | |||