ZHCSW61E April 2024 – September 2025 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-4 封装 (DFG) | ||||||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 283.9℃/W,VF = 1.4V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 300 | mA | ||
| RθJA = 283.9℃/W,VCEO = 40V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 10.5 | mA | ||||
| RθJA = 283.9℃/W,VCEO = 24V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 17.5 | mA | ||||
| RθJA = 283.9℃/W,VCEO = 15V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 28 | mA | ||||
| PS | 安全限制总功率 | RθJA = 283.9℃/W,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 420 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||
| SO-4 封装 (DFH) | ||||||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 288.8℃/W,VF = 1.4V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 300 | mA | ||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 288.8℃/W,VCEO = 40V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 10.5 | mA | ||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 288.8℃/W,VCEO = 24V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 17.5 | mA | ||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 288.8℃/W,VCEO = 15V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 28 | mA | ||
| PS | 安全限制总功率 | RθJA = 288.8℃/W,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 420 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||
| SO-4 封装 (DFS) | ||||||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 269.1℃/W,VF = 1.4V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 320 | mA | ||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 269.1℃/W,VCEO = 40V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 11 | mA | ||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 269.1℃/W,VCEO = 24V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 18 | mA | ||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 269.1℃/W,VCEO = 15V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 30 | mA | ||
| PS | 安全限制总功率 | RθJA = 269.1℃/W,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 470 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||