ZHCSW61E April 2024 – September 2025 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1
PRODUCTION DATA
以下曲线展示了 ISOM8110-Q1 在不同负载条件下的带宽性能,其中 VIN = 5VDC + 2VPK。有关设置详细信息,请参阅图 7-4。
CIN = 5pF | RIN = 2kΩ | CL = 50pF | RL = 100Ω | VCC = 5V |
CIN = 5pF | RIN = 2kΩ | CL = 50pF | RL = 2kΩ | VCC = 10V |
CIN = 5pF | RIN = 2kΩ | CL = 50pF | RL = 10kΩ | VCC = 45V |
CIN = 5pF | RIN = 2kΩ | CL = 50pF | RL = 1kΩ | VCC = 8V |
CIN = 5pF | RIN = 2kΩ | CL = 50pF | RL = 4.7kΩ | VCC = 10V |