ZHCSDU2C July 2015 – July 2025 ISO7840
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | 禁用 | EN2 = 0V;VI = 0V(带有后缀 F 的器件);VI = VCCI(1)(不带后缀 F 的器件) | ICC1 | 1.3 | 2 | mA | |
| ICC2 | 0.4 | 0.6 | |||||
| EN2 = 0V;VI = VCCI(1)(带有后缀 F 的器件);VI = 0V(不带后缀 F 的器件) | ICC1 | 6 | 8.5 | mA | |||
| ICC2 | 0.4 | 0.6 | |||||
| DC 信号 | VI = 0V(带有后缀 F 的器件);VI = VCCI(1)(不带后缀 F 的器件) | ICC1 | 1.3 | 2 | mA | ||
| ICC2 | 2.2 | 3 | |||||
| VI = VCCI(1)(带有后缀 F 的器件)、VI = 0V(不带后缀 F 的器件) | ICC1 | 5.9 | 8.6 | mA | |||
| ICC2 | 2.4 | 3.3 | |||||
| 所有通道均通过方波时钟输入实现开关; CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.6 | 5.3 | mA | ||
| ICC2 | 2.5 | 3.5 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 3.7 | 5.3 | mA | |||
| ICC2 | 3.5 | 4.7 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 4.4 | 5.7 | mA | |||
| ICC2 | 13.9 | 16.4 | |||||