ZHCSDU2C July 2015 – July 2025 ISO7840
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ISO7840 器件是一款高性能四通道数字隔离器,隔离电压为 5.7kVRMS。这些器件每侧都配有使能引脚,可用于在多控制器驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态,也可用于降低功耗。ISO7840 器件采用单端 CMOS 逻辑开关技术。VCC1 和 VCC2 这两个电源的电源电压范围均为 2.25V 至 5.5V。使用数字隔离器进行设计时,请注意由于采用的是单端设计结构,数字隔离器不符合任何特定的接口标准,并仅用于隔离单端 CMOS 或 TTL 数字信号线。不管接口类型或标准如何,隔离器通常都放在数据控制器(即 μC 或 UART)和数据转换器或数据线收发器之间。