ZHCSJ25C November 2018 – October 2022 ISO7760-Q1 , ISO7761-Q1 , ISO7762-Q1 , ISO7763-Q1
PRODUCTION DATA
符合 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 标准的 CSA 认证
符合 GB4943.1 标准的 CQC 认证
符合 EN 62368-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证