ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
假定整流二极管与线性稳压器已选定,并且所选变压器的 V-t 乘积不小于 11V·μs。然而,在搜索制造商网站,进而寻找合适的变压器以前,用户仍需了解能够确保推挽式转换器在指定的电流与温度范围以内正常运行的最小匝数比。该最小变压比表示为最小次级电压与最小初级电压之比乘以(考虑 97% 的变压器典型效率后的)校正因数:
VS-min 必须足够大,以允许整流二极管上的最大压降 VF-max 并且仍然为稳压器提供足够的输入电压以保持稳压。根据 LDO 选择 可知,该最小输入电压已知,添加 VF-max 后,可以得到最小次级电压,其中:
图 8-4 通过 Nmin = 1.031 × VS-min/VP-min 来确定所需的最小匝数比然后,可用的最小初级电压 VP-min 计算包括从最小转换器输入电压 VIN-min 中减去器件的最大可能漏源电压 VDS-max:
不过,VDS-max 是数据表中指定电源的最大 RDS(on) 和 ID 值的乘积:
并且将 方程式 8 与方程式 5 插入 方程式 4,可以得到最小匝数比,其中:

示例:
对于使用整流二极管 MBR0520L 与 5V LDO 的 3.3V VIN 至 5V VOUT 转换器,负载电流为 600mA,最高温度为 85℃ 时的数据表值为 VF-max = 0.2V,
VDO-max = 0.5V,VO-max = 5.1V。
然后,假定转换器输入电压来自最大精度为 ±2% 的 3.3V 控制器电源,那么 VIN-min = 3.234V。最后,根据数据表确定 3.3V 时的漏源电阻与漏极电流的最大值:RDS-max = 0.45Ω 和 ID-max = 700mA。
将上述值插入方程式 10,可以得到最小匝数比:
对于适用于 3V 至 5V 推挽式转换器的多数市售变压器,匝数比介于 2.0 与 2.3 之间,常见容差为 ±3%。