ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
整流二极管必须始终具有较低的正向电压,以便最大限度提升转换器输出电压。但在 ISO774xTx-Q1 等高频转换应用中使用时,二极管还必须具有较短的恢复时间。肖特基二极管同时满足这两个要求,因此强烈建议在推挽式转换器设计中使用肖特基二极管。对于低压应用以及不超过 85℃ 的环境温度而言,低成本的肖特基整流器 MBR0520L 是一个不错的选择,在 100mA 正向电流下的正向电压典型值为 275mV。对于较高的输出电压(例如:±10V 及以上),可使用能够提供更高直流阻断电压(30V)的 MBR0530。
实验室测量结果表明,温度高于 100℃ 时,上述肖特基二极管的漏电流将会显著增加。该等条件会导致热失控,进而导致整流器输出电压崩溃。因此,环境温度高于 85℃ 时,可使用较低的漏电流肖特基二极管(例如:RB168MM-40)。
图 8-2 MBR0520L 的二极管正向特性
图 8-3 MBR0530 的二极管正向特性