| 值 | 单位 |
|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 AEC Q100-002(1) HBM ESD 分类等级 3A | ±4000 | V |
充电器件模型 (CDM),符合 AEC Q100-011 CDM ESD 分类等级 C6 | ±1500 |
根据 IEC 61000-4-2 进行接触放电; 隔离栅耐受测试(2)(3) | ±8000 |
(1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。
(2) 在隔离栅上施加 IEC ESD 冲击并将两侧的所有引脚都连在一起来构成一个双端子器件。
(3) 在空气或油中进行测试,旨在确定器件的固有接触放电能力。