ZHCSFH4K September 2016 – September 2025 ISO7730 , ISO7731
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7730 | |||||||
| 电源电流 - 禁用 | EN2 = 0V;VI = VCC1 (ISO7730); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7730) |
ICC1 | 1 | 2.3 | mA | ||
| ICC2 | 0.3 | 0.8 | mA | ||||
| EN2 = 0V;VI = 0V (ISO7730); VI = VCC1(带有后缀 F 的 ISO7730) |
ICC1 | 4.3 | 6 | mA | |||
| ICC2 | 0.3 | 0.8 | mA | ||||
| 电源电流 - 直流信号 | EN2 = VCC2;VI = VCC1 (ISO7730); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7730) |
ICC1 | 1 | 2.3 | mA | ||
| ICC2 | 1.6 | 3.7 | mA | ||||
| EN2 = VCC2;VI = 0V (ISO7730); VI = VCC1(带有后缀 F 的 ISO7730) |
ICC1 | 4.3 | 6 | mA | |||
| ICC2 | 1.8 | 3.9 | mA | ||||
| 电源电流 - 交流信号 | EN2 = VCCI; 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 2.6 | 4.1 | mA | |
| ICC2 | 1.9 | 4 | mA | ||||
| 10Mbps | ICC1 | 2.7 | 4.3 | mA | |||
| ICC2 | 3.3 | 5.7 | mA | ||||
| 100Mbps | ICC1 | 3.6 | 5.6 | mA | |||
| ICC2 | 17.5 | 23.2 | mA | ||||
| ISO7731 | |||||||
| 电源电流 - 禁用 | EN1 = EN2 = 0V;VI = VCCI(1)(ISO7731); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7731) |
ICC1 | 0.8 | 2.2 | mA | ||
| ICC2 | 0.7 | 1.6 | mA | ||||
| EN1 = EN2 = 0V;VI = 0V (ISO7731); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7731) |
ICC1 | 3 | 4.6 | mA | |||
| ICC2 | 1.8 | 2.8 | mA | ||||
| 电源电流 - 直流信号 | EN1 = EN2 = VCCI;VI = VCCI (1)(ISO7731); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7731) |
ICC1 | 1.3 | 2.9 | mA | ||
| ICC2 | 1.6 | 3.7 | mA | ||||
| EN1 = EN2 = VCCI;VI = 0V (ISO7731); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7731) |
ICC1 | 3.5 | 5.4 | mA | |||
| ICC2 | 2.8 | 5.1 | mA | ||||
| 电源电流 - 交流信号 | EN1 = EN2 = VCCI;所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 2.7 | 4.2 | mA | |
| ICC2 | 2.3 | 4.6 | mA | ||||
| 10Mbps | ICC1 | 3 | 4.9 | mA | |||
| ICC2 | 3.3 | 5.8 | mA | ||||
| 100Mbps | ICC1 | 8.5 | 11.5 | mA | |||
| ICC2 | 13.1 | 17.8 | mA | ||||