ZHCSX85N September 2007 – October 2025 ISO7230C , ISO7231C , ISO7231M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压(2),VCC1,VCC2 | 3.15 | 5.5 | V | ||
| IOH | 高电平输出电流 | -4 | mA | |||
| IOL | 低电平输出电流 | 4 | mA | |||
| tui | 输入脉冲宽度(1) | ISO723xC | 40 | ns | ||
| tui | 输入脉冲宽度(1) | ISO723xM | 6.67 | 5 | ns | |
| 1/tui | 信令速率(1) | ISO723xC | 0 | 30 | 25 | Mbps |
| 1/tui | 信令速率(1) | ISO723xM | 0 | 200 | 150 | Mbps |
| VIH | 高电平输入电压 | ISO723xM | 0.7 x VCC | VCC | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | ISO723xM | 0 | 0.3 x VCC | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | ISO723xC | 2 | 5.5 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | ISO723xC | 0 | 0.8 | V | |
| TA | 环境温度 | -40 | 25 | 125 | ||
| TJ | 结温 | 150 | °C | |||
| H | 符合 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 认证要求的外部磁场强度抗扰度 | 1000 | A/m | |||