ZHCSIQ8U July 2006 – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟 | ISO722xA,请参阅图 6-1 | 268 | 395 | 605 | ns |
| PWD | 脉宽失真 |tPHL - tPLH|(1) | 1 | 22 | ns | ||
| tPLH、tPHL | 传播延迟 | ISO722xB,请参阅图 6-1 | 38 | 58 | 75 | ns |
| PWD | 脉宽失真 |tPHL - tPLH|(1) | 1 | 4 | ns | ||
| tPLH、tPHL | 传播延迟 | ISO722xC,请参阅图 6-1 | 21 | 36 | 48 | ns |
| PWD | 脉宽失真 |tPHL - tPLH|(1) | 1 | 3 | ns | ||
| tPLH、tPHL | 传播延迟 | ISO722xM,请参阅图 6-1 | 7 | 12 | 21 | ns |
| PWD | 脉宽失真 |tPHL - tPLH|(1) | 0.5 | 1 | ns | ||
| tsk(pp) | 器件间偏移(2) | ISO722xA | 190 | ns | ||
| ISO722xB | 17 | |||||
| ISO722xC | 10 | |||||
| ISO722xM | 5 | |||||
| tsk(o) | 通道间输出偏移(3) | ISO7220A | 3 | 15 | ns | |
| ISO7220B | 0.6 | 3 | ||||
| ISO7220C | 2.5 | |||||
| ISO7220M | 0.2 | 1 | ||||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅图 6-1 | 2.3 | ns | ||
| tf | 输出信号下降时间 | 2.3 | ns | |||
| tfs | 输入功率损耗的失效防护输出延迟时间 | 请参阅图 6-2 | 3 | μs | ||
| tjit(pp) | 峰值间眼图抖动 | ISO722xM、150Mbps PRBS NRZ 数据,5 位最大相同极性输入,两个通道,请参阅图 6-4、图 5-13 | 1 | ns | ||
| ISO722xM,150Mbps 不受限制位运行长度数据输入,两个通道,请参阅图 6-4 | 2 | |||||