ZHCSUB1C August 2023 – August 2025 ISO6520 , ISO6521
PRODUCTION DATA
对于运行速度低于 150 Mbps(或上升和下降时间大于 1 ns)且迹线长度达 10 英寸的数字电路板,请使用标准 FR-4 UL94V-0 印刷电路板。该 PCB 在高频下具有较低的电介质损耗、较低的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性可燃性特征,因而优于较便宜的替代产品。