ZHCSXM1A December 2024 – February 2025 ISO6520-Q1 , ISO6521-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -1mA;请参阅图 6-1 | VCCO – 0.1 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 1mA;请参阅图 6-1 | 0.1 | V | ||
| VIT+(IN) | 上升输入开关阈值 | 0.7 x VCCI(1) | V | |||
| VIT-(IN) | 下降输入开关阈值 | 0.3 x VCCI | V | |||
| VI(HYS) | 输入阈值电压迟滞 | 0.1 x VCCI | V | |||
| IIH | 高电平输入电流 | 在 INx 处,VIH = VCCI(1) | 10 | µA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | 在 INx 处,VIL = 0V | -10 | µA | ||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCC 或 0V,VCM = 700V;请参阅图 6-3 | 100 | 150 | kV/μs | |
| Ci | 输入电容(2) | VI = VCC/2 + 0.4×sin(2πft),f = 2MHz,VCC = 2.5V | 2.8 | pF | ||