ZHCSXM1A December 2024 – February 2025 ISO6520-Q1 , ISO6521-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6520 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCCI(1) (ISO6520),VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6520) | ICC1 | 0.8 | 1.5 | mA | ||
| ICC2 | 1.2 | 2.1 | |||||
| VI = 0V (ISO6520),VI = VCC1(带后缀 F 的 ISO6520) | ICC1 | 2.8 | 4.3 | ||||
| ICC2 | 1.3 | 2.3 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 1.8 | 2.9 | ||
| ICC2 | 1.3 | 2.3 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 1.8 | 2.9 | ||||
| ICC2 | 1.8 | 2.7 | |||||
| 50Mbps | ICC1 | 2 | 3.1 | ||||
| ICC2 | 3.8 | 4.9 | |||||
| ISO6521 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCCI(1) (ISO6521);VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6521) | ICC1、ICC2 | 1.1 | 2.1 | mA | ||
| VI = 0V (ISO6521);VI = VCCI(带后缀 F 的 ISO6521) | ICC1、ICC2 | 2.1 | 3.4 | ||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 1.6 | 2.7 | ||
| 10Mbps | ICC1、ICC2 | 1.9 | 3 | ||||
| 50Mbps | ICC1、ICC2 | 3 | 4.2 | ||||