ZHDS250 June 2026 ISO6431
PRODMIX
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | ISO6431, ISO6431F |
||
| EN1 | 7 | I | 输出使能 1。EN1 为高电平或开路时,启用侧 1 的输出引脚,EN1 为低电平时,处于高阻抗状态。 |
| EN2 | 10 | I | 输出使能 2。EN2 为高电平或开路时,启用侧 2 的输出引脚,EN2 为低电平时,处于高阻抗状态。 |
| GND1 | 2.8 | — | VCC1 的接地连接 |
| GND2 | 9.15 | — | VCC2 的接地连接 |
| INA | 3 | I | 输入,通道 A |
| INB | 3 | I | 输入,通道 B |
| INC | 12 | I | 输入,通道 C |
| NC | 6、11 | 内部未连接,应用中请勿连接 | |
| OUTA | 14 | O | 输出,通道 A |
| OUTB | 14 | O | 输出,通道 B |
| OUTC | 5 | O | 输出,通道 C |
| VCC1 | 1 | — | 电源,侧 1 |
| VCC2 | 1 | — | 电源,侧 2 |