ZHCSYS1 August 2025 ISO6420 , ISO6421
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6420(默认高电平)和 ISO6420F(默认低电平,带有 F 后缀) | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 75MHz 50% 占空比方波 | 134 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 31.9 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 102.1 | mW | |||
| ISO6421(默认高电平)和 ISO6421F(默认低电平,带有 F 后缀) | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 75MHz 50% 占空比方波 | 142 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 71 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 71 | mW | |||