下面展示了 ISO606x 系列器件在最大数据速率 200Mbps 下的低抖动和大张开度的典型眼图。

水平 1ns/div,垂直 1V/div。
图 9-4 200Mbps PRBS 216 – 1、5V 和 25°C 下的 ISO606x 眼图
水平 1ns/div,垂直 500mV/div。
图 9-6 200Mbps PRBS 216 – 1、2.5V 和 25°C 下的 ISO606x 眼图
水平 1ns/div,垂直 500mV/div。
图 9-5 200Mbps PRBS 216 – 1、3.3V 和 25°C 下的 ISO606x 眼图
水平 1ns/div,垂直 500mV/div。
图 9-7 200Mbps PRBS 216 – 1、1.8V 和 25°C 下的 ISO606x 眼图