ZHDS180 April 2026 ISO6020 , ISO6021
ADVANCE INFORMATION
ISO602x 器件是高性能数字隔离器,专为符合 UL 1577 的需要最高 5000VRMS 的隔离额定值的应用而设计。器件还通过了 VDE、TUV 和 CQC 认证。有关详细信息,请参阅 安全相关认证 部分。
ISO602x 器件在极低的电源电流下提供高数据速率、低传播延迟、低抖动以及低通道间和器件间偏斜,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。
该系列中的器件具有针对穿过隔离栅的特定正向和反向数量、默认输出电平和封装的通道配置。有关器件配置的详细信息,请参阅 器件比较 部分。二通道器件配置可适应任何二通道设计,包括 UART、CAN 和数字 I/O 应用。可使用多个二通道器件或者组合使用四通道和六通道器件,以传输应用所需的任意数量的并行 I/O、SPI 芯片选择、状态或故障信号。