ZHCSMV7B February 2020 – May 2021 ISO1640 , ISO1641
PRODUCTION DATA
、ISO1640 和 ISO1641 (ISO164x) 器件均为低功耗双向热插拔隔离器,低功耗双向热插拔隔离器,兼容 I2C 接口。ISO164x 符合 UL 1577 标准,采用 16-DW 封装时支持 5000VRMS 隔离等级,而采用 8-D 封装时支持 3000 VRMS 隔离等级。该低辐射器件的每条隔离通道都具有通过双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅实现隔离的逻辑输入和开漏输出。该系列包含的基础和增强型隔离等级器件已通过 VDE、UL、CSA、TUV 和 CQC 认证。The ISO1640 具有两条隔离式双向通道,分别应用于时钟和数据线,而 ISO1641 具有一条双向数据通道和一条单向时钟通道。ISO164x 系列集成了支持双向通道所需的逻辑,与基于光耦合器的解决方案相比,设计更加简化,尺寸更小。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO1640BDISO1641BD | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| ISO1640DW | SOIC (16) | 10.30mm x 7.50mm |
| 器件型号 | ISO164xBD | ISO164xDW |
|---|---|---|
| 保护级别 | 基础版 | 加强版 |
| 浪涌测试电压 | 6500 VPK | 10000VPK |
| 隔离额定值 | 3000 VRMS | 5000VRMS |
| 工作电压 | 450 VRMS/637 VPK | 1500 VRMS/2121 VPK |
简化的隔离式双向数据通道原理图