ZHCSID5I April 2018 – August 2026 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为确保器件在所有数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议将 0.1μF 旁路电容器放置在逻辑和收发器电源引脚(VCC1 和 VCC2)处。电容器必须尽量靠近电源引脚放置。此外,VCC2 上的 10µF 大容量电容器可以在发送模式下的总线切换期间提高收发器的性能。如果应用中只有一个初级侧电源,则可以借助 TI 的 SN6505B 器件等变压器驱动器为次级侧生成隔离式电源。《适用于隔离式电源的 SN6505 低噪声 1A 变压器驱动器》数据表中提供了此类应用、详细的电源设计以及变压器选择建议。