ZHCSID5I April 2018 – August 2026 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ISO14xx 器件具有热关断电路,可在发生故障时防止损坏。驱动器输出短路或总线争用情况会导致驱动器电流显著增大,从而增加器件内部的功率耗散。当芯片温度变为 170℃(典型值)时,监测芯片温度的升高并禁用器件,从而使器件降低温度。当结温变为 165℃(典型值)时,器件被启用。
必须避免总线长时间短路或超过建议运行条件中规定的电压电平。重复或长时间暴露在总线短路中会导致高结温并影响器件可靠性。