ZHCSID5I April 2018 – August 2026 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ISO14xx 器件是适用于 TIA/EIA RS-485 和 RS-422 应用的电隔离式差分线路收发器。这些抗噪声收发器设计用于恶劣的工业环境。这些器件的总线引脚可承受高级别的 IEC 静电放电 (ESD) 和 IEC 电子快速瞬变 (EFT) 事件,无需在总线上使用额外元件进行系统级保护。这些器件可提供基础型和增强型隔离(请参阅增强型和基础型隔离选项)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| ISO1410、ISO1410B | SOIC (16) | 10.30mm × 10.30mm |
| ISO1412、ISO1412B | ||
| ISO1430、ISO1430B | ||
| ISO1432、ISO1432B | ||
| ISO1450、ISO1450B | ||
| ISO1452、ISO1452B |
| 特性 | ISO14xx | ISO14xxB |
|---|---|---|
| 保护级别 | 增强型 | 基础型 |
| 符合 VDE 标准的浪涌测试电压 | 10000VPK | 6000VPK |
| 符合 UL 标准的隔离等级 | 5000VRMS | 5000VRMS |
| 符合 VDE 标准的工作电压 | 1060VRMS / 1500VPK |
1060VRMS / 1500VPK |
简化版应用原理图