ZHCSGU8G June   2017  – February 2025 ISO1211 , ISO1212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 直流规格
    10. 5.10 开关特性 - 交流规格
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 灌电流输入
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 设置电流限制和电压阈值
          2. 8.2.1.2.2 散热注意事项
          3. 8.2.1.2.3 设计用于 48V 系统
          4. 8.2.1.2.4 设计用于超过 60V 的输入电压
          5. 8.2.1.2.5 浪涌、ESD 和 EFT 测试
          6. 8.2.1.2.6 将接口多路复用至主机控制器
          7. 8.2.1.2.7 状态 LED
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 拉电流输入
      3. 8.2.3 拉电流和灌电流输入(双向输入)
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 相关链接
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DBQ|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

浪涌、ESD 和 EFT 测试

数字输入模块需进行以下测试:浪涌测试 (IEC 61000-4-5)、静电放电 (ESD) 测试 (IEC 61000-4-2) 和电气快速瞬变 (EFT) 测试 (IEC 61000-4-4)。浪涌脉冲波形具有最高能量和最宽的脉冲宽度,因此是这三者中最严格的测试。

图 8-2 展示了 1 类和 3 类系统的应用示意图。对于输入终端和保护接地端 (PE) 之间的 1kVPP 浪涌测试,建议 RTHR 的值为 1kΩ,CIN 的值为 10nF。表 8-1 汇总了满足 1 类和 3 类系统不同 EMC 要求级别的建议元件值。

表 8-1 浪涌、IEC ESD 和 EFT
IEC 61131-2 类型RSENSERTHCIN浪涌IEC ESDIEC EFT
LINE-TO-PELINE-TO-LINELINE-TO-FGND
1 类5622.5kΩ10nF±1kV±1kV±1kV±6kV±4kV
3 类5621kΩ10nF±1kV±1kV±500V±6kV±4kV
330nF±1kV±1kV±1kV±6kV±4kV

图 8-9 展示了用于浪涌测试的测试设置和应用电路。建议在 FGND 引脚和 PE(接地)之间使用 500pF 的噪声滤波电容器。为实现出色的浪涌性能,FGND 引脚和任何其他接地电势(包括 PE)之间的有效电容总值不得超过 500pF。对于线路至 PE 测试(共模测试),FGND 引脚通过去耦网络连接到辅助设备 (AE)。

ISO1211 ISO1212 用于浪涌测试的设置和应用电路
对于线路到 PE 测试,FGND 通过去耦网络连接到辅助设备 (AE)。
建议在 FGND 引脚和 PE(接地)之间使用约 500pF 的噪声滤波电容器。为实现出色性能,FGND 引脚和任何其他接地电势(包括 PE)之间的有效电容总值不得超过 500pF。
图 8-9 用于浪涌测试的设置和应用电路

对于电压电平较高的浪涌测试或不能使用较大 CIN 值的更快系统,可以使用 TVS 二极管或压敏电阻来满足 EMC 要求。使用较小 RTHR 值的 2 类系统也需要 TVS 二 极管或压敏电阻进行浪涌保护。图 8-10 显示了用于浪涌保护的 TVS 二极管示例用法。浪涌保护的推荐元件为 VCAN26A2-03S(TVS、Vishay)、EZJ-P0V420WM(Varistor、Panasonic)和 GSOT36C(TVS、Vishay)。

使用 RTHR 电阻器还可降低 TVS 二极管的峰值电流要求,从而使其体积更小且具有成本效益。例如,通过 1kΩ RTHR 电阻器的 2kV 浪涌仅产生 2A 的峰值电流。此外,由于正常运行状态下 RTHR 电阻器上存在压降,压敏电阻或 TVS 二极管所需的工作电压规格得以降低。例如,当 RTHR 值为 1kΩ 且 RSENSE 值为 562Ω 时,设计用于 30V 输入的模块仅需 28V 的 TVS 二极管,因为 RTHR 电阻器上的压降超过 2V。

ISO1211 ISO1212 在更快速的系统中,使用 TVS 二极管代替滤波电容器实现浪涌保护图 8-10 在更快速的系统中,使用 TVS 二极管代替滤波电容器实现浪涌保护