ZHCSRP5A May   2024  – July 2025 INA791A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成型分流电阻器
      2. 6.3.2 安全工作区
      3. 6.3.3 短路持续时间
      4. 6.3.4 温度漂移校正
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 使用基准引脚调整输出
        1. 6.4.1.1 单向电流测量的基准引脚连接
        2. 6.4.1.2 以接地为基准的输出
        3. 6.4.1.3 双向电流测量的基准引脚连接
        4. 6.4.1.4 输出设置为 1/2 Vs 电压
      2. 6.4.2 由外部电阻器设定的可调增益
        1. 6.4.2.1 可调单位增益
      3. 6.4.3 热警报功能
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 计算总体误差
        1. 7.1.1.1 误差源
        2. 7.1.1.2 基准电压抑制比误差
        3. 7.1.1.3 外部可调增益误差
        4. 7.1.1.4 总体误差示例 1
        5. 7.1.1.5 总体误差示例 2
        6. 7.1.1.6 总体误差示例 3
        7. 7.1.1.7 总误差曲线
      2. 7.1.2 信号滤波
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高侧、高驱动螺线管电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局示例
    5. 7.5 布局指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在 TA = 25°C、VS = 5V、ISENSE = IS+ = 0A、VCM = VIN– = 48V、VFB = VOUT(可调增益 = 1)且 VREF = VS/2 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VCM 共模输入范围 VIN+ = –4V 至 110V,ISENSE = 0A,
TA = –40°C 至 +125°C
-4 110 V
CMRR 共模抑制比 VIN+ = –4V 至 110V,ISENSE = 0A,
TA = –40°C 至 +125°C,INA791A
±25 ±79 µA/V
VIN+ = –4V 至 110V,ISENSE = 0A,
TA = –40°C 至 +125°C,INA791B 
±790 ±1250
CMRR 共模抑制比 f = 50kHz ±56 mA/V
Ios 以输入为基准的失调电流误差 ISENSE = 0A,INA791A ±5 ±40 mA
ISENSE = 0A,INA791A,
TA = –40°C 至 +125°C,
±20 ±70
ISENSE = 0A,INA791B  ±62.5 ±210
ISENSE = 0A,INA791B,
TA = –40°C 至 +125°C,
±250
PSRR 电源抑制比 VS = 2.7V 至 5.5V,VREF = 1V,
ISENSE = 0A,INA791A
±1 ±5.5 mA/V
VS = 2.7V 至 5.5V,VREF = 1V,
ISENSE = 0A,INA791B 
±2.5 ±25
IB 总输入偏置电流 IB++ IB-,ISENSE = 0A 45 66 90 µA
IFB 反馈电流 ISENSE = 0A ±2 nA
ISENSE = 0A,TA = –40°C 至 +125°C ±6
集成型分流电阻器
RSHUNT 内部开尔文分流电阻 IN+ 至 IN–,TA = 25°C 400 µΩ
引脚对引脚封装电阻 IS+ 至 IS–,TA = 25°C 425 560 650 µΩ
引脚对引脚封装电感 IS+ 至 IS–,TA = 25°C 2 nH
ISENSE 最大持续电流 TA = -40°C 至 +125°C ±50 A
短路时间过载变化 ISENSE = 120A 并持续 5 秒 ±0.05 %
因温度循环而变化 -65°C 至 150°C,500 个周期 ±0.1 %
焊接热导致的分流电阻变化 260°C 焊接,10s ±0.1 %
高温暴露变化 1000 小时,TA = 150°C ±0.015 %
输出
G 增益   INA791A,INA791B  20 mV/A
G 系统增益误差(分流器 + 放大器)  GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV,
TA = 25°C,ISENSE = ±50A,INA791A
±0.32 ±0.725 %
GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV,
TA = 25°C,ISENSE = ±5A,INA791A
±0.05 ±0.35
(1)GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV,
TA = 25°C,ISENSE = ±50A,INA791B 
±0.3 ±1
GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV,
TA = 25°C,ISENSE = ±5A,INA791B 
±0.1 ±0.625
G 系统增益误差漂移(分流器 + 放大器) TA = –40°C 至 +125°C,INA791A ±4 ±35 ppm/°C
TA = –40°C 至 +125°C,INA791B  ±10 ±100
功率系数增益非线性误差 (2)GND + 10mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV +1.5 ppm/A2
RVRR 基准电压抑制比(以输入为基准) VREF = 0.5V 至 4.5V ±2.5 ±12.5 mA/V
最大电容负载 无持续振荡 0.5 nF
电压输出
相对于 VS 电源轨的摆幅 RL = 10kΩ 至 GND,VREF = VS,
可调增益 = 4,TA = –40°C 至 +125°C
VS - 0.05 VS - 0.1 V
对地摆幅 RL = 10kΩ 至 GND,VREF = GND,
可调增益 = 4,TA = –40°C 至 +125°C
VGND + 5 VGND + 10 mV
对地摆幅 RL = 10kΩ 至 GND,VREF = GND,TA = –40°C 至 +125°C VGND + 1 VGND + 5 mV
频率响应
BW 带宽(仅电流检测放大器) –3dB 带宽,VFB = VOUT 1 MHz
–3dB 带宽,可调增益 = 4 0.5 MHz
传播延迟(3)  VIN+、VIN- = 48V,可调增益 = 1,
VREF = 150mV,负载阶跃 = 0A 至 20A
0.250 µs
总稳定时间(电流输入至输出) VIN+、VIN– = 48V,可调增益 = 1,
VREF = 150mV,负载阶跃 = 0A 至 20A,
输出稳定到 1%
5 µs
SR 压摆率 VFB = VOUT 1.8 V/µs
可调增益 = 4 1.5 V/µs
噪声
电流噪声密度 150 µA/√Hz
电源
IQ 静态电流 3.5 4.25 mA
TA = -40°C 至 +125°C 4.5 mA
温度
TAlert 热警报阈值 Rpullup = 10kΩ,  160 °C
VOLAlert 热警报低电平输出电压 Rpullup = 10kΩ,  200 mV
这包括功率系数增益非线性误差
ISENSE = ±5A 至 ± 50A,VOUT = VREF ± 1V
传播延迟是负载阶跃的 10% 与最终输出稳定值的 10% 之间的时间差