ZHCSRP8 January 2026 INA791A-Q1 , INA791B-Q1
PRODUCTION DATA
INA791x-Q1 支持通过两个外部电阻网络进行增益调整。默认增益为 20mV/A,借助增加的外部可调增益电阻器网络,总增益 (G) 最高可达 400mV/A。图 6-7 显示了配置用于增加外部增益的两个外部电阻器 RFB1 和 RFB2。方程式 2 可用于计算外部可调增益,方程式 3 显示了具有外部可调增益的系统的总增益。REF 引脚和电阻 RFB2 的一端根据 OUT 引脚上所需的电压连接到外部基准,如使用基准引脚调整输出中所述。
INA791x-Q1 中的 FB 引脚具有相关的偏置电流,当使用较大的可调增益电阻 RFB1 值时,这可能会增加误差。或者,极低的可调增益电阻值会加载检测放大器的输出,从而限制检测放大器接近电源轨的能力。当外部可调增益高于 1 时,建议将外部电阻器 RFB1 和 RFB2 的总和保持在 10kΩ 和 40kΩ 之间。表 6-1 显示了最常见增益对应的外部增益电阻建议值。
| 外部可调增益 | RFB1 | RFB2 | 总增益 (G) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0Ω(短路) | 开路 | 20mV/A |
| 2 | 20kΩ | 20kΩ | 40mV/A |
| 4 | 30kΩ | 10kΩ | 80mV/A |
| 5 | 20kΩ | 5kΩ | 100mV/A |