ZHCSRQ7A December 2024 – November 2025 INA750B
PRODUCTION DATA
对于此应用,INA750x 可以测量从 D 类放大器流过扬声器的电流。仅具有 2.5nH 电感的 800µΩ 集成式分流器非常适合需要低电感的扬声器应用中的电流检测。低电感分流器可在 20Hz 至 20kHz 音频范围的整个频率范围内实现精确的电流检测。
INA750x 的设置是为了支持双向电流,其基准设置为 1/2 Vs,如节 6.4.1.4 所示。当 INA750x 的电源设置为 3.3V 且扬声器中没有电流时,INA750x 的输出为 1.65V。当以 80mV/A 的增益和 ±15A 的峰峰值电流运行时,INA750x 的输出摆幅为 0.45V 至 2.85V。在此应用中,输出可以直接连接到满量程范围为 3.3V 的 ADC 输入。INA750x 可以测量扬声器的阻抗,并准确测量谐振频率和谐振频率下的峰值阻抗。INA750x 可以实时精确跟踪阻抗变化。