ZHCSRQ7A December 2024 – November 2025 INA750B
PRODUCTION DATA
INA750x 具有热报警功能,可在内部分流器温度达到 160°C 时发出警报。由内部分流电流导致的功率耗散会导致封装内部的温度升高。在温度高于 150°C 的情况下长时间运行会导致器件规格发生永久改变。热警报功能可用于将 INA750x 的温度保持在 150°C 以下。图 6-10 显示了 Rpullup 电阻器连接在开漏警报引脚和电源引脚之间的电路。当 INA750x 的温度达到 160°C 时,开漏 FET 会将警报引脚拉至地,从而将热警报置为有效。