ZHCSRQ7A December 2024 – November 2025 INA750B
PRODUCTION DATA
| TERM | 符号 | 等式(1) | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 带有温漂的初始输入失调电压 | IOS_T | 35mA | |
| 添加了共模电压引入的输入失调电压 | IOS_CM | 1.44mA | |
| 添加了基准电压引入的输入失调电压 | IOS_REF | 15.62mA | |
| 总输入失调电流 | IOS_Total | 38.35mA | |
| 来自输入失调电压的误差 | ErrorIOS | 0.256% | |
| 具有增益漂移的增益误差 | ErrorG | 0.8% | |
| 增益非线性导致的误差 | ErrorLin | 0.135% | |
| 总体误差 | — | 0.969% |