ZHDS345A August   2026  – September 2026 INA510-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 – INAx510-Q1,G = 0.50
    6. 6.6 电气特性 – INAx510-Q1,G = 0.75
    7. 6.7 电气特性 – INAx510-Q1,G = 1
    8. 6.8 电气特性 – INAx510-Q1,G = 1.5
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 增益选项和电阻器
        1. 7.3.1.1 增益误差和漂移
      2. 7.3.2 输入共模电压范围
        1. 7.3.2.1 具有辅助 CMOS 输入级的内部轨到轨运算放大器
      3. 7.3.3 典型规格与分布
      4. 7.3.4 电过应力
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 基准引脚
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 适用于隔离式检测应用的差分至单端转换
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

适用于隔离式检测应用的差分至单端转换

INA510-Q1 是一款集成式差分放大器,可对来自传感器或全差分输出电路的差分输出信号进行电平转换,执行增益调节、电压电平转换和差分至单端转换,从而将信号调节为单端 ADC 输入的满量程,同时满足 ADC 的采样保持稳定时间要求。

在某些情况下,汽车电源系统(例如电机驱动器)分为两个或多个彼此电隔离的电压域。例如,高压域包括用于驱动电机的交流电网、直流链路和功率级。低压域通常可包含数据采集系统,即 ADC 和/或微控制器电路以及人机界面。出于安全原因,ADC 板测量直流链路电压和基于分流器的电流检测值时,需与高压侧保持电隔离。

图 8-3 展示了牵引逆变器应用原理图节选,其中 AMC0302D-Q1 用于电流分流检测。在此示例中,微控制器的接地基准点未以任何方式连接到功率级。这种配置常见于微控制器位于专用控制卡或 PCB 上的系统。使用分流电阻器 R_SHUNT 和 AMC0302D-Q1 隔离放大器来实现电流反馈。此隔离放大器主要为基于分流器的电流检测应用而设计,这些应用在高共模电压下需要精确的电流监测。

在隔离栅与 ADC 距离较远的应用中,隔离放大器输出与 ADC 或 MCU 之间可能存在相对较长的布线连接。这些长布线容易受到外部噪声信号的影响,可能会降低信号精度或可靠性,并引入误差源。在隔离放大器与 ADC 位置距离较远的应用中,使用差分输出信号具有更好的抗噪性能,因此更具优势。

图 8-3 展示了一个电路示例,使用 INA510M07-Q1 在单端输入 ADC 前将差分输出信号转换为单端信号。ADS7138-Q1 是一款紧凑型、8 通道、12 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。INA510M07-Q1 具有宽带宽,因此该器件能够驱动 ADC 的采样保持电容器,同时在采集周期内稳定至 12 位分辨率。

请注意,在 INA510M-Q1 单通道器件型号上,由于差分放大器基准引脚未引出,基准通过内部分压器在内部偏置至电源中点。因此,当与使用电源电压作为转换电压基准的 ADC 连接时,这种基准在内部偏置为 1/2 Vs 的 INA510-Q1 型号可提供更高精度的性能和理想的噪声抑制。

INA510-Q1 AMC0302D-Q1、INA510M07-Q1 和 ADS7138-Q1 ADC 驱动单端至差分转换电路图 8-3 AMC0302D-Q1、INA510M07-Q1 和 ADS7138-Q1 ADC 驱动单端至差分转换电路