ZHCSS44 june   2023 INA351A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 增益设置
        1. 8.3.1.1 增益误差和漂移
      2. 8.3.2 输入共模电压范围
      3. 8.3.3 EMI 抑制
      4. 8.3.4 典型规格与分布
      5. 8.3.5 电气过应力
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 基准放大器
      2. 9.1.2 输入偏置电流返回路径
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 电阻式电桥压力传感器
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
        1. 10.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

本节提供了根据给定设计要求布置仪表放大器的基本计算。

电阻性电桥传感器的关键考虑因素之一是共模电压 VCM。如果电桥达到平衡(没有压力,因此电压没有变化),VCM(zero) 为电桥激励 (VEXT) 的一半。在此示例中,VCM (zero) 为 2.5V。对于 12psi 的最大压力,桥共模电压 VCM(MAX) 通过以下公式计算:

方程式 1. VCM(MAX)= VDIFF2 + VCM(zero)

其中

方程式 2. VDIFF=SMAX × VEXT × PMAX = 2.5 mVV× psi × 5 V × 12 psi = 150 mV

这样,施加的最大共模电压导致:

方程式 3. VCM(MAX)=150 mV2+ 2.5 V=2.575 V

类似地,最小共模电压可以按以下公式计算:

方程式 4. VCM(MIN)=-150 mV2+ 2.5 V=2.425 V

下一步是计算给定最大传感器输出电压范围 VDIFF 相对于所需 VOUT 摆幅(最大为 4.75V)所需的增益,以避免放大器饱和以及在 5V 电源下运行的 ADC。

以下公式使用最大输入电压和所需输出电压计算增益值:

方程式 5. G = V O U T V D I F F ( M A X ) = 2.25   V 150   m V = 15   V / V

考虑到 INA351A 是 G = 10 时的 INA,在 G = 1.5 时添加了一个额外的增益级。

接下来,让我们检查典型特性 部分中的输入共模电压与输出电压间的关系 曲线,以确保 INA351A 可以在此范围内工作。为方便起见,本节还提供了相关图表。通过查看图 9-5,我们可以确认,对于 2.425V 和 2.575V 之间的输入信号摆幅,支持 3V 的输出信号摆幅,从而确保线性运行。

GUID-20221130-SS0I-7JPT-CRNW-S7SPW3N1B2NF-low.gif
VS = 5.5V G = 10
图 9-5 输入共模电压与输出电压间的关系(高 CMRR 区域)

惠斯通电桥串 (R1) 中可能需要、也可能不需要额外的串联电阻,这可以根据电源电压、基准电压和输入共模电压范围的选定增益这三者的特定组合的预期输出电压摆幅来确定。R1 帮助调整输入共模电压范围,从而有助于适应预期的输出电压摆幅。在此特定示例中,它不是必需的,可以进行短路。