ZHCSEU5D March 2016 – September 2026 INA3221-Q1
PRODUCTION DATA
如果必须在上电时监测所有三个通道,但在系统稳定后只需要监测一个通道,则在上电后禁用另外两个通道。此配置允许 INA3221-Q1 仅监测目标电源轨。禁用未使用的通道,通过更快地恢复对目标通道的采样来帮助缩短系统响应时间。INA3221-Q1 线性监测已启用的通道。也就是说,如果同时为分流电压和总线电压测量启用所有三个通道,则在测量信号后额外完成五次转换,然后器件返回到该特定信号以开始另一次转换。若要将此要求降低为器件再次在特定通道上开始新转换之前进行两次转换,请将工作模式更改为仅监测分流电压。
减少测量信号还涉及时序方面。完成全通道、分流和总线电压序列的时间量等于分流电压转换时间和总线电压转换时间(由配置寄存器中的 CT 位编程)之和乘以三个通道。分流电压和总线电压测量的转换时间独立地编程;但是,所选的分流电压和总线电压转换时间适用于所有通道。
启用仅测量一个信号的单个通道,以允许仅监测该特定信号。这种设置可实现随着时间的推移对特定输入信号变化的最快响应,因为从一个转换结束到该通道上的下一次转换开始之前没有延迟。启用或禁用其他通道不会影响转换时间。选择分流电压和总线电压设置以及启用额外的通道会延长从信号上一次转换结束到该信号下一次转换开始之前的时间。