ZHCSEU5D March 2016 – September 2026 INA3221-Q1
PRODUCTION DATA
INA3221-Q1 包括三个通道,用于监测多达三条独立电源总线;但是,多通道监测有时会导致分流电阻器放置不良。理想情况下,分流电阻器应尽可能靠近相应通道输入引脚放置。但是,由于系统布局和多个电源轨的原因,一个或多个分流电阻器可能需要放置在更远的位置,因而可能导致较大的测量误差。这些误差由分流电阻器和输入引脚之间额外的引线电感和其他寄生阻抗造成。如果引线布置在电路板的噪声生成部分附近,则较长的走线还会产生额外的噪声并将噪声耦合到信号中。
INA3221-Q1 均值计算功能可限制任何单次测量对每个测量信号平均值的影响,从而缓解这种潜在问题。该限制减少了噪声对平均值的影响,因而有效地形成了输入信号滤波器。
均值计算功能如 图 7-5 所示。操作从测量通道 1 上的分流输入信号开始。然后,从相应数据输出寄存器中出现的前一个值中减去该值。然后将该差值除以平均值计算模式设置(AVG2-0,配置寄存器位 11-9)编程的值,并存储在内部累加寄存器中。然后将计算得出的结果添加到先前加载的数据输出寄存器值中,并将生成的值加载到相应的数据输出寄存器中。更新后,要测量的下一个信号遵循相同的过程。为均值计算模式设置选择的值越大,任何新转换对平均值的影响就越小,如 图 7-6 所示。该均值计算功能可用作滤波器,以减少平均测量值中的输入噪声。
图 7-5 均值计算功能方框图
图 7-6 均值计算设置示例