ZHCSG24C September 2016 – March 2019 INA302 , INA303
PRODUCTION DATA.
INA302 和 INA303 (INA30x) 器件具有一个高共模、双向、电流检测放大器和两个高速比较器,用于检测超出范围的电流状况。INA302 比较器配置为检测和响应过流状况。INA303 比较器在窗口配置中配置为响应过流和欠流状况。这些器件使用外部限位设置电阻器,对每个比较器设置都具有可调限位阈值范围。这些电流分流监控器可在独立于电源的 –0.1V 至 36V 共模电压范围内测量差动电压信号。
开漏极警报输出可配置为在透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(警报输出在锁存复位时清除)下运行。比较器 1 的警报响应时间小于 1µs,而比较器 2 的警报响应时间通过外部电容器进行设置,范围介于 2µs 至 10s 之间。
这些器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,消耗的最大电源电流为 950μA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 14 引脚 TSSOP 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA302 | TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |
| INA303 |