ZHCSRT2D February 2023 – June 2025 INA296A-Q1 , INA296B-Q1
PRODUCTION DATA
在室温下,INA296x-Q1 最大增益误差为 ±0.01%;在 -40°C 至 125°C 的整个温度范围内,最大温漂为 ±1ppm/°C。INA296x-Q1 提供了多种增益选项:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V,系统设计人员应根据其所需的信噪比和其他系统要求(例如,动态电流范围和满量程输出电压目标)进行选择。