ZHCSLH7C June 2020 – June 2021 INA2290 , INA290 , INA4290
PRODUCTION DATA
INAx290 是一款超精密电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。该器件在 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差和 160dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现超高精度的电流测量精度。INAx290 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。
INAx290 通过在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,可提供进行超精密电流测量的功能。INAx290 器件采用十分节省空间的封装。单通道 INA290 器件采用 SC-70 封装,双通道 INA2290 器件采用 MSOP-8 封装,而四通道 INA4290 器件采用 4mm x 4mm 的 QFN 封装。
INAx290 由一个 2.7V 至 20V 的单电源供电,单通道器件每通道仅消耗 370μA 的电源电流(典型值)。这些器件具有五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。借助零漂移架构的低失调电压,可在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流感应。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA290 | SC-70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
| INA2290 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| INA4290 | QFN (16) | 4.00mm × 4.00mm |