ZHCSRT1D February 2023 – June 2025 INA241A-Q1 , INA241B-Q1
PRODUCTION DATA
INA241x-Q1 是一款超精密双向电流检测放大器,可在 -5V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,与电源电压无关。该器件在低失调电压(±10µV,最大值)、较小增益误差(±0.01%,最大值)和高直流 CMRR(典型值为 166dB)等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。INA241x-Q1 适用于开关系统中的高压双向测量,这些系统在器件输入端会出现高共模瞬态电压。由于输入端的共模电压转换,INA241x-Q1 内部的增强型 PWM 抑制电路可确保输出端的信号干扰最小。
INA241x-Q1 由 2.7V 至 20V 的电源供电,消耗 2.5mA 的电源电流。INA241x-Q1 有五个增益选项:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V。运用多个增益选项,可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。
INA241x-Q1 1 级额定工作温度范围为 −40°C 至 125°C, ,并在 −40°C 至 150°C 的工作温度范围内提供 0 级。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| INA241A-Q1 INA241B-Q1 |
DDF(SOT-23,8) | 2.9mm × 2.8mm |
| DGK(VSSOP,8) | 3mm × 4.9mm | |
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm | |
| DGS(VSSOP,10) | 3mm × 4.9mm |