ZHCSRT1D February 2023 – June 2025 INA241A-Q1 , INA241B-Q1
PRODUCTION DATA
对于此应用,INA241x-Q1 可测量 48V、4000RPM 电机驱动电路中的电流。
为了展示该器件的性能,本设计选择了增益为 20V/V 的 INA241A2-Q1,并由 5V 电源供电。
使用节 7.4.3.2部分中的信息,通过将 REF1 连接到电源,将 REF2 连接到地来分离电源,从而将基准点设置为中量程。这种配置允许进行双极电流测量。或者,基准引脚可以连接在一起并由外部精密基准驱动。
调整电流检测电阻器的大小,使 INA241x-Q1 的输出不饱和。选择 100mΩ 的值,将模拟输入保持在器件限值范围内。