ZHCSN89A January 2021 – May 2022 INA239
PRODUCTION DATA
除了两个转换模式(持续和触发)之外,此器件还有一个关断模式(通过 ADC_CONFIG 寄存器中的 MODE 位选择),此模式将静态电流降低到 5µA 以下,并关闭进入器件输入端的电流,这样就减少了器件未使用时漏电源产生的影响。当器件处于关断模式时,可以写入和读取器件的寄存器。器件保持在关断模式,直到收到另一个触发转换命令或连续转换命令。
在关断模式下,可以触发器件以执行转换。当触发转换时,ADC 将开始转换;转换完成后,器件将立即返回到关断状态。
请注意,关断电流由处于非工作状态的通信总线指定。处于工作状态的时钟和数据活动将随总线频率的增加而增加电流消耗,如图 6-23 所示。