ZHCSN89A January 2021 – May 2022 INA239
PRODUCTION DATA
INA239 的噪声性能和有效分辨率取决于 ADC 转换时间。该器件还支持数字平均值计算功能,有助于进一步降低数字噪声。此器件可选择 ADC 转换时间和数据平均值计算功能,这种灵活性提高了信噪比,并以更低的偏移量实现更高的动态范围。较低信号电平下的噪声分布主要由系统噪声控制,而系统噪声主要由 1/f 噪声或白噪声组成。通过增加转换时间和平均值数量,可以提高 INA239 的 ADC 有效分辨率。
表 8-2 总结了器件支持的输出数据速率转换设置。最快的转换设置为 50µs。典型的无噪声分辨率表示为基于器件测量数据的有效位数 (ENOB)。ENOB 是根据噪声峰-峰值计算的,这可确保考虑完整的噪声分布。
| ADC 转换时间周期 [µs] | 输出采样平均值计算 [采样量] | 输出采样周期 [ms] | 无噪声 ENOB (±163.84mV) (ADCRANGE = 0) | 无噪声 ENOB (±40.96mV) (ADCRANGE = 1) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 0.05 | 12.5 | 9.9 |
| 84 | 0.084 | 12.7 | 10.5 | |
| 150 | 0.15 | 13.4 | 11.4 | |
| 280 | 0.28 | 13.7 | 12.2 | |
| 540 | 0.54 | 14.1 | 12.4 | |
| 1052 | 1.052 | 14.1 | 12.7 | |
| 2074 | 2.074 | 15.7 | 13.1 | |
| 4120 | 4.12 | 15.7 | 13.4 | |
| 50 | 4 | 0.2 | 12.7 | 10.6 |
| 84 | 0.336 | 13.7 | 11.4 | |
| 150 | 0.6 | 14.1 | 12.2 | |
| 280 | 1.12 | 14.7 | 12.7 | |
| 540 | 2.16 | 15.7 | 13.4 | |
| 1052 | 4.208 | 15.7 | 14.1 | |
| 2074 | 8.296 | 15.7 | 14.7 | |
| 4120 | 16.48 | 15.7 | 14.7 | |
| 50 | 16 | 0.8 | 13.7 | 11.5 |
| 84 | 1.344 | 15.7 | 12.7 | |
| 150 | 2.4 | 15.7 | 13.4 | |
| 280 | 4.48 | 15.7 | 13.7 | |
| 540 | 8.64 | 15.7 | 14.1 | |
| 1052 | 16.832 | 15.7 | 14.7 | |
| 2074 | 33.184 | 15.7 | 15.7 | |
| 4120 | 65.92 | 16.0 | 15.7 | |
| 50 | 64 | 3.2 | 15.7 | 12.5 |
| 84 | 5.376 | 15.7 | 13.7 | |
| 150 | 9.6 | 15.7 | 14.7 | |
| 280 | 17.92 | 15.7 | 14.7 | |
| 540 | 34.56 | 16.0 | 14.7 | |
| 1052 | 67.328 | 16.0 | 15.7 | |
| 2074 | 132.736 | 16.0 | 15.7 | |
| 4120 | 263.68 | 16.0 | 15.7 | |
| 50 | 128 | 6.4 | 15.7 | 13.1 |
| 84 | 10.752 | 15.7 | 14.1 | |
| 150 | 19.2 | 15.7 | 14.7 | |
| 280 | 35.84 | 16.0 | 15.7 | |
| 540 | 69.12 | 16.0 | 15.7 | |
| 1052 | 134.656 | 16.0 | 15.7 | |
| 2074 | 265.472 | 16.0 | 15.7 | |
| 4120 | 527.36 | 16.0 | 16.0 | |
| 50 | 256 | 12.8 | 15.7 | 13.7 |
| 84 | 21.504 | 15.7 | 14.7 | |
| 150 | 38.4 | 15.7 | 15.7 | |
| 280 | 71.68 | 16.0 | 15.7 | |
| 540 | 138.24 | 16.0 | 15.7 | |
| 1052 | 269.312 | 16.0 | 16.0 | |
| 2074 | 530.944 | 16.0 | 16.0 | |
| 4120 | 1054.72 | 16.0 | 16.0 | |
| 50 | 512 | 25.6 | 15.7 | 14.1 |
| 84 | 43 | 16.0 | 15.7 | |
| 150 | 76.8 | 16.0 | 15.7 | |
| 280 | 143.36 | 16.0 | 15.7 | |
| 540 | 276.48 | 16.0 | 15.7 | |
| 1052 | 538.624 | 16.0 | 16.0 | |
| 2074 | 1061.888 | 16.0 | 16.0 | |
| 4120 | 2109.44 | 16.0 | 16.0 | |
| 50 | 1024 | 51.2 | 15.7 | 14.7 |
| 84 | 86.016 | 15.7 | 15.7 | |
| 150 | 153.6 | 16.0 | 16.0 | |
| 280 | 286.72 | 16.0 | 16.0 | |
| 540 | 552.96 | 16.0 | 16.0 | |
| 1052 | 1077.248 | 16.0 | 16.0 | |
| 2074 | 2123.776 | 16.0 | 16.0 | |
| 4120 | 4218.88 | 16.0 | 16.0 |