ZHCSAQ1D February 2013 – July 2022 INA231
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
INA231 是一款具有 1.8V I2C 兼容接口(具有 16 个可编程地址)的电流分流和功率监控器。INA231 监控分流压降和总线电源电压,如果数值超出编程范围,其通过将 ALERT 引脚置为有效来提供更好的保护。可编程校准值、转换时间和取平均值与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特),从而减轻主机处理负载。
INA231 检测总线电压(介于 0V 至 28V 之间)上的电流,该器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,消耗的电源电流为 330μA(典型值)。INA231 额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。
INA231 有两个版本:INA231A 启动时会执行分流和总线电压的连续转换,而 INA231B 则在低电流关断模式下启动。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA231A | YFF (DSBGA-12) | 1.65mm × 1.39mm × 0.62mm |
| YFD (DSBGA-12) | 1.65mm × 1.39mm × 0.40mm | |
| INA231B | YFD (DSBGA-12) | 1.65mm × 1.39mm × 0.40mm |
高侧或低侧检测