ZHCSN47A January 2021 – May 2022 INA228
PRODUCTION DATA
编程 INA228的第一步是正确设置器件和 ADC 配置寄存器。 初始上电时,CONFIG 和 ADC_CONFIG 寄存器设置为复位值,如表 7-5 和表 7-6 所示。在此默认上电状态下,器件设置为在 ±163.84mV 范围内进行测量,而 ADC 持续转换分流电压、总线电压和温度。如果默认上电条件不符合设计要求,则需要在每次 VS 下电上电事件后正确设置这些寄存器。