ZHCSN47A January 2021 – May 2022 INA228
PRODUCTION DATA
使用表 8-3 中的值,根据所选 ADC 范围内待感测的最大电流 (IMAX) 和最大允许感测电压 (VSENSE_MAX) 计算分流电阻的最大值。在最大电流下工作时,差分输入电压不得超过器件的最大满量程范围 VSENSE_MAX。对于给定的设计参数,使用Equation8 计算出 RSHUNT 的最大值为 16.38mΩ。小于最大计算值的最接近的标准电阻值为 16.2mΩ。还请记住,RSHUNT 必须能处理其在最大负载条件下耗散的功率。